ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キッチンステンレスシート30

通常単価(税別)
2,240
税込単価
2,464
通常出荷日:6日目

【特長】・熱、油、水に強く、丈夫で長持ちします【用途】・レンジまわりの保護に 【商品仕様】・幅:300...

詳細を確認

型番:

M102
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M102の仕様・寸法情報

JANコード
4904140310202
質量(g)
280.000
トラスココード
730-8124
材質1
ステンレススチールに粘着加工 ●粘着剤:アクリル系

型番リスト

表示件数
型番
M102
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,240
( 2,464 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱、油、水に強く、丈夫で長持ちします
【用途】
・レンジまわりの保護に
【商品仕様】
・幅:300mm×900mm
・粘着タイプ
・JANコード:4904140310202
・トラスココード:730-8124
・質量:280g
【材質/仕上】
・ステンレススチールに粘着加工
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キッチンステンレスシート30の型番M102のページです。 型番M102に関する仕様情報を記載しております。
キッチンステンレスシート30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キッチンステンレスシート30
OPPシート #25 30-30
OPPシート #20 30-40
サランラップ 30㎝×20m
サランラップ 30㎝×50m
オカモト クッキングシート 30m巻き
メーカーnitomsシモジマシモジマ三商三商オカモト
通常価格2,2403,6784,1067231,2662,116
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目9日目
JANコード4904140310202-----
質量(g)280.000-----
トラスココード730-8124-----
材質1ステンレススチールに粘着加工 ●粘着剤:アクリル系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました