ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オールコアドリル L150

オールコアドリル L150 LV-75
  • オールコアドリル L150
通常単価(税別)
11,902円
税込単価
13,092円
通常出荷日:6日目

【特長】・穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。・穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想...

詳細を確認
  • 振動ドリル用
  • この製品は大口径穴あけ作業用です。母材(用途)に応じて品番を区別しております。対象母材(用途)以外には使用しないでください。この商品(LVタイプ)は振動用です。又、口径によって適正な電動工具の回転数や消費電力が異なりますので、注意してください。

型番:

LV-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LV-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
外径(mm)
75
ふところ深さ(mm)
150
シャンク径・MT No
10
工具材質
超硬
シャンクタイプ
ストレートシャンク
JANコード
4996620346849
トラスココード
558-5287
刃厚(mm)
2
シャンク形状
三面取(ストレート)
適合電動機
振動ドリル
重量(g)
941.000
材質1
ボディ:合金鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LV-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,902円
( 13,092円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。
・穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
・切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。
・残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。
【用途】
・モルタル・ブロック・窯業系サイディング・レンガ・石膏ボード用

ご注意

  • 振動ドリル用
  • この製品は大口径穴あけ作業用です。母材(用途)に応じて品番を区別しております。対象母材(用途)以外には使用しないでください。この商品(LVタイプ)は振動用です。又、口径によって適正な電動工具の回転数や消費電力が異なりますので、注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用) 画像

    サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・石こうボード。

  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用) 画像

    サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

    【特長】穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールコアドリル L150の型番LV-75のページです。 型番LV-75に関する仕様情報を記載しております。
オールコアドリル L150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールコアドリル L150
オールコアドリル L151
バイメタルホールソー ユーザーセット
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
オールコアドリル L150シリーズ LA/LVタイプ ストレート軸
オールコアドリル L150シリーズ LS他イプ ストレート軸
メーカーサンコーテクノサンコーテクノボッシュハウスビーエムサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格11,902円9,606円13,396円18,639円8,745円 -10,897円 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目2日目〜
商品タイプコアドリルコアドリル-ホールソーコアドリルコアドリル
外径(mm)7540-125--
ふところ深さ(mm)150150-34150150
シャンク径・MT No1010-131010
工具材質超硬超硬-コバルトハイス超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました