ツール用品技術窓口

京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525

通常単価(税別)
1,244円
税込単価
1,368円
通常出荷日:3日目

【特長】・Ni基耐熱合金・マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工に適応しています。【用途】・ミー...

詳細を確認

型番:

LPGT010210ER-GM-PR1525
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPGT010210ER-GM-PR1525の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
L(長方形)
逃げ角
その他
被削材
鋼
利用可能コーナー数
2
材類
PR1525
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPGT010210ER-GM-PR1525
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244円
( 1,368円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ni基耐熱合金・マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工に適応しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFH Micro(MFH-01型)
・表面処理:CVDコーティング(CA)、PVDコーティング(PR)
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・G級
・GMブレーカ:汎用
・GMブレーカ:汎用
・G級
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・JANコード:4960664778959
・トラスココード:823-0091
・質量:0.5g
【材質/仕上】
・表面処理:CVDコーティング(CA)、PVDコーティング(PR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525の型番LPGT010210ER-GM-PR1525のページです。 型番LPGT010210ER-GM-PR1525に関する仕様情報を記載しております。
京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525
ミーリングチップ
京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT
京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU
京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M
京セラ 部品
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,244円716円 -1,324円 -2,156円 -827円8,349円
通常出荷日3日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜2日目4日目
形状(型番頭文字)L(長方形)-R(円形)R(円形)S(正方形)-
逃げ角その他-D(15°)その他E(20°)-
被削材鋼---鋼-
利用可能コーナー数2-その他その他4-
材類PR1525---TN100M-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました