17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーコー 貴重品保管庫 4人用

通常単価(税別)
24,85720,524
税込単価
27,34322,576
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。・鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    416.2
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    255
  • 詳細タイプ
    2列2段4人用
  • 材質
    スチール
  • アイボリー
  • 付属品
    検索キー
  • 1マス有効内寸(間口) (mm)
    160
  • 1マス有効内寸(奥行) (mm)
    300
  • 1マス有効内寸(高さ) (mm)
    87
  • JANコード
    4942988830230
  • トラスココード
    868-3079
  • 質量 (g)
    5500.0

型番:

LK-304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LK-304の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
416.2
奥行(mm)
320
高さ(mm)
255
詳細タイプ
2列2段4人用
材質
スチール
アイボリー
付属品
検索キー
1マス有効内寸(間口)(mm)
160
1マス有効内寸(奥行)(mm)
300
1マス有効内寸(高さ)(mm)
87
JANコード
4942988830230
トラスココード
868-3079
質量(g)
5500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LK-304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,85720,524
( 22,576 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
・鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
・暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
【用途】
・貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
【商品仕様】
・タイプ:2列2段4人用
・間口(mm):416.2
・奥行(mm):320
・高さ(mm):255
・1マス有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:160X300X87
・1マス有効内寸(mm)間口:160
・1マス有効内寸(mm)奥行:300
・1マス有効内寸(mm)高さ:87
・色:アイボリー
・付属品:検索キー
・4桁ダイヤルロック式
・JANコード:4942988830230
・トラスココード:868-3079
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・検索キー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーコー 貴重品保管庫 4人用の型番LK-304のページです。 型番LK-304に関する仕様情報を記載しております。
エーコー 貴重品保管庫 4人用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーコー 貴重品保管庫 4人用
PK型パーソナルロッカー 4人用
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
シューズケース(6人用・連結式)
工具保管庫用オプション棚板
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
メーカーエーコーナイキ仁張工作所トラスコ中山サカエアズワン
通常価格24,857168,68715,90067,1916,60230,700
通常出荷日4日目18日目19日目8日目7日目35日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)416.2899400296895608
奥行(mm)320450400380375515
高さ(mm)2559004001700151790
詳細タイプ2列2段4人用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト