17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貴重品保管庫

通常単価(税別)
29,333円
税込単価
32,266円
通常出荷日:4日目

【特長】・4桁のダイヤルを1~9999任意で設定し扉を閉めると自動的に0000に番号がリセットされます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    556
  • 奥行(mm)
    342
  • 材質
    スチール
  • 色
    ホワイト
  • 付属品
    非常解除キー
  • 1マス有効内寸(間口) (mm)
    220
  • 1マス有効内寸(奥行) (mm)
    280
  • 1マス有効内寸(高さ) (mm)
    110

型番:

LK-502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LK-502の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
556
奥行(mm)
342
高さ(mm)
170
詳細タイプ
2列1段2人用
材質
スチール
色
ホワイト
付属品
非常解除キー
1マス有効内寸(間口)(mm)
220
1マス有効内寸(奥行)(mm)
280
1マス有効内寸(高さ)(mm)
110
JANコード
4942988830476
トラスココード
137-3788
質量(g)
5000.0

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LK-502

高さ(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
170
2列1段2人用
4942988830476
137-3788
5000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,333円
( 32,266円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁のダイヤルを1~9999任意で設定し扉を閉めると自動的に0000に番号がリセットされます。
・ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載し、暗証番号の崩し忘れの心配がありません。
・暗証番号を忘れた際は、管理者用の非常解錠キーで解錠できます。
【用途】
・学校、店舗、工場などの貴重品、タブレットの保管に。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貴重品保管庫の型番LK-502のページです。 型番LK-502に関する仕様情報を記載しております。
貴重品保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貴重品保管庫
耐火金庫(フェリカカード対応式)
大型耐火金庫 顔認証式FFタイプ
大型保管庫
パンチングスライド保管庫
TRUSCO ステンレス保管庫
メーカーエーコーエーコーエーコーサカエサカエトラスコ中山
通常価格29,333円232,078円 -420,577円 -153,932円 -400,544円328,025円
通常出荷日4日目18日目1日目3日目11日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)5566106109001200900
奥行(mm)342640-500640500
材質スチール-----
色ホワイトライトウォームグレイライトウォームグレイ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました