17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4桁ダイヤルロック式貴重品保管庫

通常単価(税別)
107,930191,778
税込単価
118,723210,956
通常出荷日:18日目

【特長】・4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。・鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 高さ(mm)
    1648
  • ホワイト
  • 付属品
    検索キー、扉番号シール
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    298
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    164
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    92
  • 鍵タイプ
    ダイヤルナンバーロック
  • 有効内寸(mm)間口
    150
  • 有効内寸(mm)高さ
    90

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

JANコード

トラスココード

タイプ

有効内寸(mm)奥行

質量(g)

材質1

最小発注数量
417
320
4942988830582
251-4464
2列10段20人用
296
39000.0
SECC
1個
417
200
4942988830599
251-4463
2列10段20人用
176
29000.0
スチール
1個
807
200
4942988830605
251-4465
4列10段40人用
176
55000.0
SECC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,775
( 120,753 )
18日目
107,930
( 118,723 )
18日目
191,778
( 210,956 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
・鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
・暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
【用途】
・財布や携帯電話など私物の一時保管庫として
【材質】
・SECC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4桁ダイヤルロック式貴重品保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4桁ダイヤルロック式貴重品保管庫
エーコー 貴重品保管庫 4人用
貴重品保管庫
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
指紋認証式セキュリティ保管庫
メーカーエーコーエーコーエーコー仁張工作所トラスコ中山アズワン
通常価格107,930-19,48229,33313,97024,154 -288,608
通常出荷日18日目4日目4日目19日目1日目〜26日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
高さ(mm)1648255-4001790550
ホワイトアイボリーホワイト---
付属品検索キー、扉番号シール検索キー非常解除キー---
1マス有効内寸(mm)奥行298-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト