17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量ハンマードリル用コアドリルボディ
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルボディ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量ハンマードリル用コアドリルボディ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LHC-29B

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・打撃力の弱い小型軽量ハンマードリルでも、コンクリートへの大口径の穴あけが可能。
・ボディ厚を薄くし特殊焼入れを施すことにより、高速穿孔と耐久性を同時に実現。
【用途】
・被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ等。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
外径(mm)
29
ふところ深さ(mm)
80
JANコード
4989270330368
トラスココード
749-7041
質量(g)
162.000
有効長(mm)
80
適合電動機
軽量ハンマードリル(SDS-plus)
重量(g)
162.000
材質1
ボディー部:炭素鋼●刃部:超硬チップ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト