17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃17.5R

通常単価(税別)
150,736円
税込単価
165,810円
通常出荷日:3日目

【特長】・全般の倣い加工やコーナーRの仕上加工に最も広く使用されていいます。【用途】・R加工用。【商品...

詳細を確認

型番:

LF-BE-17.5R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LF-BE-17.5Rの仕様・寸法情報

標準/追加工区分
メーカー標準品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LF-BE-17.5R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,736円
( 165,810円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全般の倣い加工やコーナーRの仕上加工に最も広く使用されていいます。
【用途】
・R加工用。
【商品仕様】
・刃長(mm):150
・全長(mm):350
・シャンク径(mm):32
・刃径(mm):35
・刃径(mm):35
・アール半径(mm):17.5
・JANコード:4562114337220
・トラスココード:810-4603
・質量:1931g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH57)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃17.5Rの型番LF-BE-17.5Rのページです。 型番LF-BE-17.5Rに関する仕様情報を記載しております。
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃17.5Rのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃17.5R
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃5R
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃5.5R
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃4.5R
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃6.5R
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7.5R
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格150,736円20,301円21,287円19,461円29,681円35,216円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました