ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ ライトビット106mm

シブヤ ライトビット106mm LB106
通常単価(税別)
44,253円
税込単価
48,678円
通常出荷日:4日目

【特長】・4面スパナがかりです。・100mm以上のサイズは鉄筋のカミ込み時に有効なカントレセグメントを...

詳細を確認

型番:

LB106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB106の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LB106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,253円
( 48,678円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面スパナがかりです。
・100mm以上のサイズは鉄筋のカミ込み時に有効なカントレセグメントを採用しています。
・呼び径106mmのビットは内径100mm有効長300mmのテスト用コア採取(テストピース)のサイズです。
【用途】
・鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。
【商品仕様】
・外径(mm):106
・適合機種:TS-092、132、162、TSK-092
・有効長300mm
・取付ネジ:M27
・JANコード:00428422
・トラスココード:852-2656
・質量:1.69kg
【材質/仕上】
・刃部:ダイヤモンドセグメント
・ボディ:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ ライトビット106mmの型番LB106のページです。 型番LB106に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ ライトビット106mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ ライトビット106mm
シブヤ ライトビット28mm
シブヤ ライトビット20mm
シブヤ ライトビット22mm
シブヤ ライトビット25mm
シブヤ ライトビット70mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格44,253円19,774円17,270円19,761円21,390円31,175円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました