ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 一斗缶保管庫 (SUS304) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
トラスコ中山 L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ) |
|
サカエ ステンレス天板(SUS304) |
【特長】・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(4個)付です。・引違扉シリン...
詳細を確認【特長】
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。
・耐震固定金具(4個)付です。
・引違扉シリンダー錠付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

トラスコ中山
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
0通常価格(税別):24,154円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,265円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):35,025円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ