ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

小型薬液タンク用攪拌機 KVS-0935-304-2TO

小型薬液タンク用攪拌機 KVS-0935-304-2TO KVS-0935-304-2TO
通常単価(税別)
309,309円
税込単価
340,240円
通常出荷日:14日目

【特長】・軽量でコンパクト、取付簡単・屋外での使用が可能です・エレポン化工機のシステムタンクに簡単にセ...

詳細を確認

型番:

KVS-0935-304-2TO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KVS-0935-304-2TOの仕様・寸法情報

質量(g)
9000.0
トラスココード
853-6554
材質1
接液部材質:SUS304
材質2
取付フランジ面:JIS5K65A

型番リスト

表示件数
型番
KVS-0935-304-2TO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309,309円
( 340,240円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクト、取付簡単
・屋外での使用が可能です
・エレポン化工機のシステムタンクに簡単にセットできます
【用途】
・化学工業…各種原料の均一混合、懸濁、反応、溶解、伝熱の促進、分散、各種化学プラントなど
・食品・薬品工業…原料の高精度混合、懸濁溶解、伝熱など
・石油工業…ブレンド、ガス吸収、反応、抽出、スラッジの懸濁など
・製紙工業…チェストや黒液の均一攪拌など
・醗酵工業…醗酵の促進、溶液混合など
・油脂工業…加熱、混合、抽出、反応、貯槽など
・ゴム工業…懸濁重合、抽出、ストリッピング、クラムスラリ一槽、ゴムの溶解など
・繊維工業…高粘度ポリマー混合、染料溶解、糊料の混合など
・石炭関連…水スラリー化、COM調整、COM沈降防止、ガス化調整槽など
・水処理工業…薬液調整、廃液処理など
・大気汚染防止…排煙脱硫(石膏スラリー槽)など
・小型タンク用攪拌機
【商品仕様】
・電動機出力:90W
・回転数50Hz/60Hz:43/51min-1
・タンク容量:200~300L用
・エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
・トラスココード:853-6554
・質量:9kg
【材質/仕上】
・接液部材質:SUS304
・取付フランジ面:JIS5K65A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型薬液タンク用攪拌機 KVS-0935-304-2TOの型番KVS-0935-304-2TOのページです。 型番KVS-0935-304-2TOに関する仕様情報を記載しております。
小型薬液タンク用攪拌機 KVS-0935-304-2TOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型薬液タンク用攪拌機 KVS-0935-304-2TO
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
メーカーエレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機
通常価格309,309円418,899円631,791円254,513円470,101円244,632円
通常出荷日14日目14日目19日目14日目14日目14日目
質量(g)9000.014500.018000.06000.016500.05500.0
トラスココード853-6554853-6572853-6584853-6514853-6578853-6532
材質1接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304
材質2取付フランジ面:JIS5K65A取付フランジ面:JIS10K65A取付フランジ面:JIS10K65A取付フランジ面:PVC板付 JIS5K60A取付フランジ面:JIS10K65A取付フランジ面:JIS5K65A
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました