ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機

エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機 KVS-0613-304-2TO
通常単価(税別)
258,106
税込単価
283,917
通常出荷日:14日目

【特長】・軽量、コンパクトで取付が簡単です。・屋外での使用が可能です。【用途】・小型タンク用攪拌機【商...

詳細を確認

型番:

KVS-0613-304-2TO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KVS-0613-304-2TOの仕様・寸法情報

質量(g)
6000.0
トラスココード
853-6542
材質1
接液部材質:SUS304
材質2
取付フランジ面:JIS5K65A

型番リスト

表示件数
型番
KVS-0613-304-2TO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,106
( 283,917 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトで取付が簡単です。
・屋外での使用が可能です。
【用途】
・小型タンク用攪拌機
【商品仕様】
・接液部:SUS304
・電動機出力:60W
・回転数50Hz/60Hz:115/138min-1
・タンク容量:100~200L用
・エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
・トラスココード:853-6542
・質量:6kg
【材質/仕上】
・接液部材質:SUS304
・取付フランジ面:JIS5K65A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機の型番KVS-0613-304-2TOのページです。 型番KVS-0613-304-2TOに関する仕様情報を記載しております。
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機 小型薬液タンク用攪拌機
メーカーエレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機
通常価格258,106348,834385,663244,632232,956631,791
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目19日目
質量(g)6000.011500.013500.05500.05000.018000.0
トラスココード853-6542853-6557853-6569853-6532853-6505853-6585
材質1接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304
材質2取付フランジ面:JIS5K65A取付フランジ面:JIS10K65A取付フランジ面:JIS10K65A取付フランジ面:JIS5K65A取付フランジ面:PVC板付 JIS5K60A取付フランジ面:JIS10K65A

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました