17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様
  • 樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

通常単価(税別)
4,518円~5,356円
税込単価
4,970円~5,892円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。・簡易にワンタッチで脱着可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)樹脂
  • 材質2
    パッキン:FKM
  • 奥行(mm)
    140
  • 高さ(mm)
    110
  • 対応液体
    油類、洗剤液、アルコール、エタノール
  • 対応缶
    一斗缶、ペール缶

ご注意

  • JIS Z 1607のB型のみ対応。
  • 缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるのでキャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
  • ご使用前はレバーを回転するのが固くなっている場合がありますが缶に取り付け3~4回レバーを操作すると軟らかくなります。
  • 閉める時はバルブを110°以上戻してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

外観(QC-40-FKM-B)

QC-40-FKM-B

製品の基本仕様・特長

品番レバー色間口×奥行×高さ
(mm)
取付口径
(mm)
質量
(g)
QC-40-FKM-B青55×140×1104085
  • JIS Z 1607のB型口金に適用
  • 対応液体:油類、洗剤液、アルコール、エタノール
  • 対応缶:一斗缶、ペール缶
  • QC-40:缶吐出口外径41×口径32.5mm
  • 製造国:日本

材質

  • 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂
  • パッキン:FKM

図面

QC-40-FKM-B/QC-40-FKM-R/QC-40-FKM-Y

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様 QC-40-FKM-B/QC-40-FKM-R/QC-40-FKM-Y図面

QC-50-FKM-B/QC-50-FKM-R/QC-50-FKM-Y

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様 QC-50-FKM-B/QC-50-FKM-R/QC-50-FKM-Y図面

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ JIS Z 1607のB型のみ対応しています。
※ 缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるのでキャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
※ ご使用前はレバーを回転するのが固くなっている場合がありますが缶に取り付け3~4回レバーを操作すると軟らかくなります。
※ 閉める時はバルブを110°以上戻してください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • レバー色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 間口(mm)

  • 取付口径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レバー色

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

取付口径(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
青
4989999452686
855-7796
85.000
55
40
-
2個
赤
4989999452693
855-7797
85.000
55
40
-
1個
黄
4989999452709
855-7798
85.000
55
40
-
1個
青
4989999452716
855-7799
100.000
65
50
-
1個
赤
4989999452723
855-7800
100.000
65
50
-
1個
黄
4989999452730
855-7801
100.000
65
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,518円
( 4,970円 )
2日目
4,518円
( 4,970円 )
2日目
4,518円
( 4,970円 )
1日目
5,356円
( 5,892円 )
1日目
5,356円
( 5,892円 )
1日目
5,356円
( 5,892円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
・簡易にワンタッチで脱着可能です。
・油こぼれがなく給油が簡易にできます。
・繰り返し利用可能です。
・蛇口部は可動式で油ダレがありません。
・パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました。(シンナーは使用不可)
【用途】
・オイル分け作業に。
・一斗缶、ペール缶から直接給油

ご注意

  • JIS Z 1607のB型のみ対応。
  • 缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるのでキャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
  • ご使用前はレバーを回転するのが固くなっている場合がありますが缶に取り付け3~4回レバーを操作すると軟らかくなります。
  • 閉める時はバルブを110°以上戻してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
ドラム缶用ステンレスカバー
ドラム缶移動用てこ DORATEKO
ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)
260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ
通常価格4,518円-3,966円 -14,864円37,520円5,604円5,252円
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質1本体:ポリプロピレン(PP)樹脂--鉄製--
材質2パッキン:FKM-----
奥行(mm)140140----
高さ(mm)11011025---
よく一緒に購入される商品

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト