ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ライトグリーン

sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ライトグリーン KP-2512-33
通常単価(税別)
1,162
税込単価
1,278
通常出荷日:6日目

【特長】・透明度の高いポケットを使用したクリヤファイルです。【商品仕様】・サイズ:縦307×横243×...

詳細を確認

型番:

KP-2512-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KP-2512-33の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KP-2512-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162
( 1,278 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度の高いポケットを使用したクリヤファイルです。
【商品仕様】
・サイズ:縦307×横243×背幅14mm
・規格・仕様:A4-S
・20ポケット
・カラー:ライトグリーン
・JANコード:4974214165090
・質量:14g
【材質/仕上】
・本体:PP1.mm厚
・ポケット:OPP5ミクロン
・インナーシート:IPP8ミクロン
・カバー:OPP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クリヤーファイル
sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ライトグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ライトグリーン
sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ブルー
sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ブラック
sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ピンク
sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 20ポケット ホワイト
sedia クリヤーファイル <高透明> A4-S 40ポケット ライトグリーン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,1621,1621,1621,1621,1621,577
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました