17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用) KP-062A

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)

通常単価(税別)
9,965
税込単価
10,962
通常出荷日:2日目

【用途】・軸径3mmの工具を装着する際のご使用に。【商品仕様】・ウラワミニター φ3コレットチャック・...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-1755
  • 質量(g)
    6.000

型番:

KP-062A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KP-062Aの仕様・寸法情報

トラスココード
852-1755
質量(g)
6.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KP-062A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,965
( 10,962 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・軸径3mmの工具を装着する際のご使用に。
【商品仕様】
・ウラワミニター φ3コレットチャック
・UT03専用
・トラスココード:852-1755
・質量:6g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)の型番KP-062Aのページです。 型番KP-062Aに関する仕様情報を記載しております。
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)
ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)
ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)
ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)
ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格9,9653,8094,3204,1263,809 -4,126 -
通常出荷日2日目7日目9日目7日目2日目〜2日目〜
トラスココード852-1755852-1748852-1751852-1752--
質量(g)6.0002.0002.0002.0002.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました