17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ カス抜けホルソー 27MM KN-27

スエカゲ カス抜けホルソー 27MM

通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円
通常出荷日:6日目

【特長】・ホールソーで穴あけするたびに発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単にできます。・面倒なカッタ...

詳細を確認

    型番:

    KN-27
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KN-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KN-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,400円
    ( 5,940円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホールソーで穴あけするたびに発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単にできます。
    ・面倒なカッターの取り外しやセンタードリルの抜き差しも要りません。
    【用途】
    ・被削材:木工、塩ビ、FRP、サイディング、ボード等。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):27
    ・全長(mm):107
    ・シャンク径(mm):6.35
    ・JANコード:4989530703208
    ・トラスココード:837-3847
    ・質量:122g
    【材質/仕上】
    ・刃部:超硬チップ
    ・センタードリル:コバルトハイス
    ・台金部:特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ カス抜けホルソー 27MMの型番KN-27のページです。 型番KN-27に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ カス抜けホルソー 27MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ カス抜けホルソー 27MM
    スエカゲ カス抜けホルソー 28MM
    スエカゲ カス抜けホルソー 22MM
    スエカゲ カス抜けホルソー 21MM
    スエカゲ カス抜けホルソー 50MM
    スエカゲ カス抜けホルソー 33MM
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格5,400円5,400円4,769円4,769円8,639円6,102円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました