17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ カス抜けホルソー 22MM KN-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スエカゲ カス抜けホルソー 22MM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KN-22

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ホールソーで穴あけするたびに発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単にできます。
・面倒なカッターの取り外しやセンタードリルの抜き差しも要りません。
【用途】
・被削材:木工、塩ビ、FRP、サイディング、ボード等。
【商品仕様】
・刃径(mm):22
・全長(mm):107
・シャンク径(mm):6.35
・JANコード:4989530703192
・トラスココード:837-3846
・質量:120g
【材質/仕上】
・刃部:超硬チップ
・センタードリル:コバルトハイス
・台金部:特殊鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト