ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ホワイト

通常単価(税別)
2,351
税込単価
2,586
通常出荷日:4日目

【特長】・ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニン...

詳細を確認

型番:

KBR-014WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBR-014WHの仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

サイズW35×D17×H(最小105~最大130)mm
重量30g
材質柄/ABS、毛材/ポリエステル・ポリプロピレン+ナイロン

型番リスト

表示件数
型番
KBR-014WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,351
( 2,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。
・機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。
・スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。
・スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。
・コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
・本体部分には、デスク周りを明るく彩るビビッドカラーを採用しています。
【用途】
・ディスプレイやOA機器の細かな隙間のお掃除に最適。2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシ。
【商品仕様】
・寸法:全長:幅35mm×厚さ17mm×高さ最小105mm(最大130mm)
・寸法:全長:幅35mm×厚さ17mm×高さ最小105mm(最大130mm)
・カラー:ホワイト
・入り数:1
・トラスココード:827-5883
・質量:52g
【材質/仕上】
・柄:ABS毛材:ポリエステル
・ポリプロピレン
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ホワイトの型番KBR-014WHのページです。 型番KBR-014WHに関する仕様情報を記載しております。
エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ホワイト
電話機(ホワイト)
収納スペース付きモニタースタンド
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)
SDカードケース(12枚収納)
メーカーエレコムエスコアズワンサンワサプライアズワンサンワサプライ
通常価格2,3513,88011,33216,915 -8,7231,069
通常出荷日4日目3日目14日目1日目14日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました