17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

電着ダイヤモンドコアドリル

通常単価(税別)
11,33212,761
税込単価
12,46514,037
通常出荷日:9日目

【特長】・長寿命で優れた切削性を有します。・スピーディーで効率的な穴あけが可能です。・高硬度脆性素材の...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
2.0
35.5
4580120527602
837-4021
1個
2.5
35.5
4580120527619
837-4022
1個
3.0
35.5
4580120527626
837-4023
1個
3.5
45.0
4580120527633
837-4024
1個
4
40.0
4580120527640
837-4025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,332
( 12,465 )
9日目
11,332
( 12,465 )
9日目
11,332
( 12,465 )
9日目
12,761
( 14,037 )
9日目
12,761
( 14,037 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命で優れた切削性を有します。
・スピーディーで効率的な穴あけが可能です。
・高硬度脆性素材の穴あけに最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドコアドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドコアドリル
ダイヤモンドコアドリル(乾式) ストレートシャンク
ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)
ダイヤモンドコアドリル(乾式) SDSシャンク
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
メーカーミニターロブテックストラスコ中山ロブテックスハウスビーエムユニカ
通常価格11,332-20,246 -2,694 -20,246 -21,620 -4,228 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目〜4日目〜1日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルホールソーコアドリル
ふところ深さ(mm)515035.51509015
有効長(mm)5.0-----
重量(g)4.000-----
最高使用回転数(rpm)15000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト