ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

抗菌マルチ サービストング

抗菌マルチ サービストング K02600000400
  • 抗菌マルチ サービストング
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:4日目

【特長】・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。・表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ...

詳細を確認
  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 直火・空焚き厳禁。
  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。 直火・空焚き厳禁。
詳細を確認

型番:

K02600000400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K02600000400の仕様・寸法情報

幅(mm)
17
高さ(mm)
25
JANコード
4519391038005
トラスココード
134-7834
全長(mm)
195
板厚(mm)
1.0
質量(g)
41.000
材質1
抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))

型番リスト

表示件数
型番
K02600000400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
・表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSAなどに優れた抗菌作用を発揮します。
・抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
・銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
・シンプル形状で長めの棒型トングです。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
【材質】
・抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))

ご注意

  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 直火・空焚き厳禁。
  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。 直火・空焚き厳禁。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌マルチ サービストングの型番K02600000400のページです。 型番K02600000400に関する仕様情報を記載しております。
抗菌マルチ サービストングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌マルチ サービストング
万能トング(エコクリーン)
抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス)
IKD 18-0ミニ スコップ
抗菌小口スプーン
18-8抗菌スーパートング箸ホルダー 受皿
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格1,558円2,065円734円1,180円1,507円1,272円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
幅(mm)176894343-
高さ(mm)2517---15
JANコード4519391038005451939111810345193910590004519391000217-4519391028006
トラスココード134-7834128-7701393-6139134-7798134-7822134-7838
全長(mm)19514778180180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました