17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴つり専用クランプ JSG型
  • 穴つり専用クランプ JSG型

穴つり専用クランプ JSG型

通常単価(税別)
29,703円
税込単価
32,673円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・小型です。・ボルト穴に差し込むだけで吊り上げることができます。・取り付け・取り外しはロ...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.2
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 寸法(mm)D
    13

ご注意

  • 適用ボルト穴型の範囲内で使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 寸法(mm)H

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法(mm)H

最小発注数量
851-6182
50
1個
851-6183
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,703円
( 32,673円 )
4日目
29,703円
( 32,673円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型です。
・ボルト穴に差し込むだけで吊り上げることができます。
・取り付け・取り外しはロックボタン式のワンタッチです。
【用途】
・鋼製セグメント、山留機、切張用の部品材に。
・フランジ穴での吊り上げなど、穴を使った吊り上げに。

ご注意

  • 適用ボルト穴型の範囲内で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

穴つり専用クランプ JSG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴つり専用クランプ JSG型
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
ドラム缶用吊りクランプ SCX型
横つり専用クランプ C型
クランプ NM型
クランプ SCPA型
メーカー日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ
通常価格29,703円60,741円69,487円30,384円93,211円78,749円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目5日目5日目
基本使用荷重(t)0.20.50.50.516
質量(g)400.011000.013000.01800.09000.05100.0
材質1特殊合金鋼-----
寸法(mm)D134270---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト