17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

JB-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

JB-40の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JB-40
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,316円
( 3,648円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
・チャックキー付です。
・チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
【用途】
・充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):0.2~4.0
・全長(mm):63
・口径範囲:0.2~4.0mm
・JANコード:4906842251814
・トラスココード:776-8494
・質量:80g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mmの型番JB-40のページです。 型番JB-40に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm
TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
サンフラッグ チャックアダプター
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
ドリルチャック
メーカーサンフラッグトラスコ中山ANEXサンフラッグANEXHiKOKI(旧日立工機)
通常価格3,316円1,194円2,348円1,109円2,551円4,118円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました