ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ドアサイン ISケース 2人用

通常単価(税別)
2,043円
税込単価
2,247円
通常出荷日:5日目

【特長】・縦・横に使用できます。中のプレートは差し替え出来ます。【用途】・部屋の使用者や管理者の名札。...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    77
  • サイズ(長手) (mm)
    195
  • 粘着・テープ
    有り
  • 材質
    本体:ステンレス 標示部分:アクリル
  • トラスココード
    112-1709
  • 質量(g)
    140.000

型番:

IS-2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IS-2の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
77
サイズ(長手)(mm)
195
粘着・テープ
有り
材質
本体:ステンレス 標示部分:アクリル
トラスココード
112-1709
質量(g)
140.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IS-2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,043円
( 2,247円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横に使用できます。中のプレートは差し替え出来ます。
【用途】
・部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
【商品仕様】
・H77×W195×D7mm取り付け:テープ付 2人用
・光 ドアサイン ISケース 2人用
・トラスココード:112-1709
・質量:140g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス 標示部分:アクリル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ドアサイン ISケース 2人用の型番IS-2のページです。 型番IS-2に関する仕様情報を記載しております。
光 ドアサイン ISケース 2人用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ドアサイン ISケース 2人用
光 ドアサイン ILケース 2人用
ドアプレート 「○○/○○」
転写用シート(シート用)転写用シート
光サインプレート 締切 CLOSED
光サインプレート 在室/不在
メーカー光光アズワン中川ケミカル共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格2,043円1,113円2,501円 -673円750円1,960円
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目9日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型縦型縦型横型
サイズ(短手)(mm)7775402254050
サイズ(長手)(mm)19519713031060150
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト