ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

育良 サーメットチップソー(30104)

育良 サーメットチップソー(30104) IS-110CT
通常単価(税別)
9,939
税込単価
10,933
通常出荷日:6日目

【特長】・従来の超硬チップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、寿命がアップしています。【用途】・鉄鋼用。【...

詳細を確認

型番:

IS-110CT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IS-110CTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IS-110CT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,939
( 10,933 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の超硬チップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、寿命がアップしています。
【用途】
・鉄鋼用。
【商品仕様】
・外径(mm):110
・刃厚(mm):1.8
・刃数:24
・内径(mm):20
・内径(mm):20
・防塵カッター用:鉄工
・JANコード:4992873141101
・トラスココード:805-2639
・質量:250g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 サーメットチップソー(30104)の型番IS-110CTのページです。 型番IS-110CTに関する仕様情報を記載しております。
育良 サーメットチップソー(30104)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 サーメットチップソー(30104)
育良 サーメットチップソー用替刃(30101)
サーメットチップソー さくら(ステンレス用)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
サーメットチップソーつばき
メーカー育良精機製作所育良精機製作所富士製砥富士製砥ミスミ富士製砥
通常価格9,93911,3638,148 -22,580 -3,1806,714 -
通常出荷日6日目6日目8日目8日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました