17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • アブライトバイス

    日ノ出(丸八鋳造所)

    アブライトバイス

    アブライトバイス

    日ノ出(丸八鋳造所)

    アブライトバイス

    -

    通常価格(税別):41385円~

    通常出荷日:4日目

  • リードバイス HRVシリーズ

    H&H

    リードバイス HRVシリーズ

    -

    通常価格(税別):7833円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • リードバイス 200mm 専用めねじ

    トラスコ中山

    リードバイス 200mm 専用めねじ

    -

    通常価格(税別):7344円~

    通常出荷日:1日目

  • JISバイスA型

    ナベヤ

    JISバイスA型

    JISバイスA型

    ナベヤ

    JISバイスA型

    5.0

    通常価格(税別):48450円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アーバープレス 日ノ出

    日ノ出(丸八鋳造所)

    アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス 日ノ出

    日ノ出(丸八鋳造所)

    アーバープレス 日ノ出

    5.0

    通常価格(税別):32079円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SH型 オープンヘッド

    東日製作所

    SH型 オープンヘッド

    SH型 オープンヘッド

    東日製作所

    SH型 オープンヘッド

    4.8

    通常価格(税別):2650円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ダンプナ FD10,FD12

    長野計器

    ダンプナ FD10,FD12

    ダンプナ FD10,FD12

    長野計器

    ダンプナ FD10,FD12

    -

    通常価格(税別):3272円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • GC砥石 非鉄・仕上用

    テイケン

    GC砥石 非鉄・仕上用

    -

    通常価格(税別):3888円~

    通常出荷日:8日目 ~

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

リードバイス

リードバイス
通常単価(税別)
16,70245,789
税込単価
18,37250,368
通常出荷日:4日目

【仕様】・日ノ出(丸八鋳造所)ボール盤バイス リードバイス。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

HLV-150【特長】
・角胴型バイスです。
【商品仕様】
・リードバイス150mm
・JANコード:4940179000042
・トラスココード:853-4821
・質量:27kg
HLV-100【特長】
・角胴型バイスです。
【商品仕様】
・リードバイス100mm
・JANコード:4940179000028
・トラスココード:853-4819
・質量:11kg
HLV-75【特長】
・角胴型バイスです。
【商品仕様】
・リードバイス75mm
・JANコード:4940179000011
・トラスココード:853-4823
・質量:7kg
HLV-125【特長】
・角胴型バイスです。
【商品仕様】
・リードバイス125mm
・JANコード:4940179000035
・トラスココード:853-4820
・質量:17kg

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・角胴型バイスです・リードバイス75mm・JANコード:4940179000011・トラスココード:853-4823・質量:7kg
1個
・角胴型バイスです・リードバイス100mm・JANコード:4940179000028・トラスココード:853-4819・質量:11kg
1個
・角胴型バイスです・リードバイス125mm・JANコード:4940179000035・トラスココード:853-4820・質量:17kg
1個
・角胴型バイスです・リードバイス150mm・JANコード:4940179000042・トラスココード:853-4821・質量:27kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,702
( 18,372 )
4日目
23,777
( 26,155 )
4日目
32,543
( 35,797 )
4日目
45,789
( 50,368 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・日ノ出(丸八鋳造所)ボール盤バイス リードバイス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リードバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードバイス
リードバイス専用ハンドル
日ノ出 リードバイス 200mm
TRUSCO リードバイス 200mm
リードバイス 200mm 専用めねじ
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)用口金
メーカー日ノ出(丸八鋳造所)トラスコ中山日ノ出(丸八鋳造所)トラスコ中山トラスコ中山ナベヤ
通常価格16,702-5,86590,395112,1327,3443,963 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目3日目〜
商品タイプ本体パーツ本体本体パーツパーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト