ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リードバイス 200mm 専用めねじ

型番:

LV-200NM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

LV-200NMの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LV-200NM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,672円
( 7,339円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
・適合機種:LV-200N

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リードバイス 200mm 専用めねじの型番LV-200NMのページです。 型番LV-200NMに関する仕様情報を記載しております。
リードバイス 200mm 専用めねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードバイス 200mm 専用めねじ
日ノ出 リードバイス 200mm
TRUSCO リードバイス 200mm
ダクタイルリードバイス専用めねじ
リードバイス専用ハンドル
リードバイス
メーカートラスコ中山日ノ出(丸八鋳造所)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日ノ出(丸八鋳造所)
通常価格6,672円102,645円110,598円4,422円 -5,482円19,594円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプパーツ本体本体パーツパーツ本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました