17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ハンマー用コアドリルHCタイプ

ハンマー用コアドリルHCタイプ
通常単価(税別)
9,27135,267
税込単価
10,19838,794
通常出荷日:6日目

【特長】・強力な打撃力と回転力のスムーズな伝達により、鉄筋コンクリート(補強筋3分まで)をスピード穿孔...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

最小発注数量
32
4989270300071
749-4092
388.000
388.000
1個
50
4989270300118
749-4106
710.000
710.000
1個
55
4989270300125
749-4114
796.000
796.000
1個
60
4989270300132
749-4122
901.000
901.000
1個
70
4989270300156
749-4149
1071.000
1071.000
1個
75
4989270300163
749-4157
1179.000
1179.000
1個
80
4989270300170
749-4165
1227.000
1227.000
1個
95
4989270300187
749-4173
1551.000
1551.000
1個
105
4989270300194
749-4033
1732.000
1732.000
1個
120
4989270300217
748-6758
2097.000
2097.000
1個
130
4989270300224
748-6766
2332.000
2332.000
1個
150
4989270300231
748-6774
2870.000
2870.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271
( 10,198 )
6日目
13,060
( 14,366 )
6日目
13,814
( 15,195 )
6日目
14,797
( 16,277 )
6日目
16,831
( 18,514 )
6日目
17,743
( 19,517 )
6日目
18,913
( 20,804 )
6日目
22,772
( 25,049 )
6日目
24,385
( 26,824 )
6日目
27,900
( 30,690 )
6日目
30,286
( 33,315 )
6日目
35,267
( 38,794 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な打撃力と回転力のスムーズな伝達により、鉄筋コンクリート(補強筋3分まで)をスピード穿孔可能です。
・極薄ボディには、切り屑による穿孔力分散を避ける二重スパイラルを採用しています。
【用途】
・被削材:コンクリート(補強筋3分筋まで)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマー用コアドリルHCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマー用コアドリルHCタイプ
軽量ハンマードリル用コアドリル
軽量ハンマードリル用コアドリルボディ
ブレイズダイヤVPCタイプ
磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)
コアブレイズダイヤファンタイプ
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
通常価格9,271-9,744 -6,804 -37,7034,228 -26,960 -
通常出荷日6日目1日目〜6日目2日目1日目5日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)100808011015160
有効長(mm)100808011015160
適合電動機ハンマードリル軽量ハンマードリル(SDS-plus)軽量ハンマードリル(SDS-plus)---
材質1ボディー部:炭素鋼●刃部:超硬チップボディー部:炭素鋼●刃部:超硬チップボディー部:炭素鋼●刃部:超硬チップボディー部:炭素鋼●刃部:ダイヤモンドチップ刃部:ダイヤモンドボディー部:炭素鋼●刃部:ダイヤモンドチップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト