ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステーション式 発泡カッター用ヒーター【10個入り】

ステーション式 発泡カッター用ヒーター HC-300F-H
  • ステーション式 発泡カッター用ヒーター
通常単価(税別)
7,816
税込単価
8,598
通常出荷日:2日目

【特長】・HC-300F用ヒーター【用途】・ヒーターの断線、錆の発生などが起きた時に交換します。

型番:

HC-300F-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HC-300F-Hの仕様・寸法情報

JANコード
4905058400900
トラスココード
805-2504
質量(g)
18.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HC-300F-H
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,816
( 8,598 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HC-300F用ヒーター
【用途】
・ヒーターの断線、錆の発生などが起きた時に交換します。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステーション式 発泡カッター用ヒーターの型番HC-300F-Hのページです。 型番HC-300F-Hに関する仕様情報を記載しております。
ステーション式 発泡カッター用ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステーション式 発泡カッター用ヒーター
ステーション式 発泡カッター
電池式発泡スチロールカッター
ホットカッター
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
交換ヒーター
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)石崎電機製作所プロクソン
通常価格7,81644,709 -884 -1,40239,8761,350
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
JANコード4905058400900-----
トラスココード805-2504---451-4726-
質量(g)18.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました