17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン らくがきおとし P12ml HC-143 HC-143

セメダイン らくがきおとし P12ml HC-143

通常単価(税別)
703円
税込単価
773円
通常出荷日:2日目

【特長】・使いやすいノック式のペンタイプのらくがき落としです。【用途】・硬質面についた油性インキのらく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    床・壁用
  • 奥行(mm)
    19
  • 幅(mm)
    75
  • 色
    透明
  • 容量(ml)
    12
  • JANコード
    4901761322621
  • トラスココード
    813-5194
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    主成分:ポリオキシアルキレンアルキルエーテル

型番:

HC-143
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HC-143の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
奥行(mm)
19
幅(mm)
75
色
透明
容量(ml)
12
JANコード
4901761322621
トラスココード
813-5194
質量(g)
25.000
材質1
主成分:ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-143
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいノック式のペンタイプのらくがき落としです。
【用途】
・硬質面についた油性インキのらくがき落とし。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):12
・JANコード:4901761322621
・トラスココード:813-5194
・質量:25g
【材質/仕上】
・主成分:ポリキシアルキレンアルキエーテル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン らくがきおとし P12ml HC-143の型番HC-143のページです。 型番HC-143に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン らくがきおとし P12ml HC-143のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン らくがきおとし P12ml HC-143
らくがき落とし
らくがき落としZ 1リットル
らくがき落としJ 1リットル
らくがき落としM 1リットル
420ml アルミフィンクリーナー EA115-12
メーカーセメダインワイエステックワイエステックワイエステックワイエステックエスコ
通常価格703円1,141円 -6,784円6,784円6,784円1,394円
通常出荷日2日目3日目9日目4日目4日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途床・壁用-住居用住居用住居用その他
奥行(mm)19-----
幅(mm)75-----
色透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました