17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルベンダー

ポータブルベンダー

通常単価(税別)
259,497326,464
税込単価
285,447359,110
通常出荷日:4日目

【特長】・油圧ポンプとワーク部が一体となった「台直し」ベンダーの新定番です。・曲げ角度の無段階操作で押...

詳細を確認
  • 消費電力(W)
    1330
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 曲げ速度(秒)

  • トラスココード

  • 電源(V)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

曲げ速度

(秒)

トラスココード

電源(V)

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
16.0(D32)
852-3000
単相100 50/60Hz
4580297700174
25400.0
-
1個
押し曲げ7.0(90°曲げ)、引き曲6.0(D25)
808-0912
単相100 50/60Hz
4580297700822
15200.0
油圧部:鉄●モーター部:樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326,464
( 359,110 )
4日目
259,497
( 285,447 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧ポンプとワーク部が一体となった「台直し」ベンダーの新定番です。
・曲げ角度の無段階操作で押し曲げと引き曲げにより柱筋の修正加工ができます。
【用途】
・鉄筋の曲げ加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブルベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルベンダー
ハンディベンダー
エルコリーナ ペンディングダイ 9.52Φ
油圧ベンダーリバースセット
DIAMOND DC-20DW用スタンドベースセット
エルコリーナ ガス管用ペンディングダイ 21.7Φ
メーカーオグラオグラ大同興業タスコIKK大同興業
通常価格259,497-251,84426,40794,86214,24230,368
通常出荷日4日目4日目19日目2日目6日目9日目
消費電力(W)1330450----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト