ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HDD専用乾式ビット

HDD専用乾式ビット H2-070
  • HDD専用乾式ビット
通常単価(税別)
56,700
税込単価
62,370
通常出荷日:4日目

【用途】・鉄筋コンクリートへの穴あけ

型番:

H2-070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H2-070の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
外径(mm)
70.5
ふところ深さ(mm)
200
全長(mm)
248
トラスココード
557-0484
重量(g)
890.0
材質1
適応本体
-

型番リスト

表示件数
型番
H2-070

外径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

適応本体

最小発注数量
70.5
248
557-0484
890.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,700
( 62,370 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HDD専用乾式ビットの型番H2-070のページです。 型番H2-070に関する仕様情報を記載しております。
HDD専用乾式ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDD専用乾式ビット
HDD用乾式コアビット
拡大ダイヤコアドリル(回転専用)
ダイヤモンドコアドリル(乾式) ストレートシャンク
E型ホールカッター(電気ドリル専用)
ダイヤモンドコアドリル(乾式) SDSシャンク
メーカーコンセックコンセックハウスビーエムロブテックストラスコ中山ロブテックス
通常価格56,70032,103 -32,531 -20,246 -2,328 -20,246 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルホールソーコアドリル
ふところ深さ(mm)2002001501508150
材質1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました