ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

MURAKO 青棒 135X45X30

MURAKO 青棒 135X45X30 GB-135
通常単価(税別)
3,143円
税込単価
3,457円
通常出荷日:2日目

【特長】・鏡面仕上げに使います。フェルト等に塗布させ研磨します。【用途】・鉄、ステンレス等の鏡面仕上げ...

詳細を確認

型番:

GB-135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GB-135の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GB-135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,143円
( 3,457円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡面仕上げに使います。フェルト等に塗布させ研磨します。
【用途】
・鉄、ステンレス等の鏡面仕上げ
【商品仕様】
・間口(mm):135
・色:緑
・奥行(mm):45
・高さ(mm):30
・サイズ(mm):135x45x30
・サイズ(mm):135x45x30
・トラスココード:852-5519
・質量:442g
【材質/仕上】
・酸化クロム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO 青棒 135X45X30の型番GB-135のページです。 型番GB-135に関する仕様情報を記載しております。
MURAKO 青棒 135X45X30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO 青棒 135X45X30
MURAKO 白棒 135X45X30
MURAKO トリポリ 135X45X30
MURAKO 樹脂用研磨剤 151X49X27
MURAKO ノンクロム研磨剤 151X49X27
LDホイール 7S-F 150X19X25.4mmAFC
メーカームラコムラコムラコムラコムラコスリーエムジャパン
通常価格3,143円1,966円1,324円3,785円3,249円10,820円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました