ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ 電着ガラス用ホールソーφ10

ヤマグチ 電着ガラス用ホールソーφ10 GARASU10
通常単価(税別)
9,852円
税込単価
10,837円
通常出荷日:6日目

【特長】・メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。【用途】・ガラ...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

型番:

GARASU10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GARASU10の仕様・寸法情報

JANコード
4531521061141
トラスココード
811-6866
材質1
SK45C
重量(g)
20.000

型番リスト

表示件数
型番
GARASU10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,852円
( 10,837円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
【用途】
・ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ。
【商品仕様】
・サイズ:φ10x75x7.0
・サイズ:φ10x75x7.0
・粒度 #100
・乾式、湿式兼用
・JANコード:4531521061141
・トラスココード:811-6866
・質量:20g
【材質/仕上】
・SK45C

ご注意

  • 目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ガラス用ホールソーφ10の型番GARASU10のページです。 型番GARASU10に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ガラス用ホールソーφ10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ガラス用ホールソーφ10
超硬ホールソー
芯出治具 20×10 91282
10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
木工用7枚刃ホールソー
ホールソー278P パイプ用
メーカーヤマグチ関西工具製作所日東工器エスコE-Valueミヤナガ
通常価格9,852円13,797円15,018円41,878円1,077円16,466円 -
通常出荷日6日目4日目11日目2日目3日目1日目〜
JANコード4531521061141-----
トラスココード811-6866-----
材質1SK45C-----
重量(g)20.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました