ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 大型携帯バック 白

通常単価(税別)
5,738円
税込単価
6,312円
通常出荷日:1日目

【特長】・ウエアー、シューズ、頭部保護などをゆったりと収納できます。・内部は仕切りが有り、外側にファス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100 / 1000
  • サイズ (mm)
    420(幅)×320(高さ)×100(底マチ)
  • 色
    白
  • JANコード
    4560338715503
  • トラスココード
    136-2445
  • クリーンパック有無
    無
  • 材質
    ポリエステル(PE)
  • 質量(g)
    260.000

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

G81431
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G81431の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100 ~ 1000
サイズ(mm)
420(幅)×320(高さ)×100(底マチ)
色
白
JANコード
4560338715503
トラスココード
136-2445
クリーンパック有無
無
材質
ポリエステル(PE)
質量(g)
260.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G81431
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,738円
( 6,312円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエアー、シューズ、頭部保護などをゆったりと収納できます。
・内部は仕切りが有り、外側にファスナー付きポケットが有ります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・色:白
・32(H)×42(W)×10(D)cm
・内側しきりあり
・前後外側ファスナー付きポケット
・肩掛けベルト付き
・JANコード:4560338715503
・質量:260g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN 大型携帯バック 白の型番G81431のページです。 型番G81431に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN 大型携帯バック 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 大型携帯バック 白
ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺
ゴールドウイン ウエストベルト 白
ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り
ゴールドウイン 収納袋 白 20×34×24cm
キャニオン ステンレスハンガークリップ付
メーカーガードナーガードナーゴールドウインガードナーゴールドウインキャニオン
通常価格5,738円3,981円857円7,591円5,754円3,800円
通常出荷日1日目4日目7日目1日目7日目4日目
商品タイプバッグ・袋バッグ・袋----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100 / 1000100----
サイズ(mm)420(幅)×320(高さ)×100(底マチ)-----
色白白/紺----
JANコード4560338715503-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました