17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺 G81426

ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 色
    白/紺
  • トラスココード
    136-1493
  • 材質
    ポリエステル
  • 質量(g)
    100.000

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

G81426
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G81426の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
色
白/紺
トラスココード
136-1493
材質
ポリエステル
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G81426
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,981円
( 4,379円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエアー、シューズを分けて収納できます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・色:白/紺
・36(H)×23(W)×(8+8)(D)cm
・ファスナー付き
・トラスココード:136-1493
・質量:100g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺の型番G81426のページです。 型番G81426に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺
ADCLEAN 大型携帯バック 白
ステンレスエレクターワーキングカート1型
ゴールドウイン ウエストベルト 白
クリップボード アルミ A4縦型
ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り
メーカーガードナーガードナーエレクターゴールドウイン東京硝子器械ガードナー
通常価格3,981円5,738円103,378円 -857円4,729円7,591円
通常出荷日4日目1日目4日目7日目6日目1日目
商品タイプバッグ・袋バッグ・袋----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100 / 1000----
色白/紺白----
トラスココード136-1493136-2445----
材質ポリエステルポリエステル(PE)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました