ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03)【10個入り】

サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03) G-6D
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円
通常出荷日:2日目

【特長】・名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。・焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。...

詳細を確認

型番:

G-6D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

G-6Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
G-6D
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674円
( 741円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
・焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
【商品仕様】
・縦(mm):900
・色:黄半透明
・横(mm):800
・厚さ(mm):0.030
・容量(L):70
・袋入数(枚):10
・袋入数(枚):10
・1冊10枚入
・JANコード:4902393746762
・質量:373.1g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03)の型番G-6Dのページです。 型番G-6Dに関する仕様情報を記載しております。
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03)
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.04)
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋45L 10枚
サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋45L10枚(0.03)
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045)
サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋70L10枚(0.04)
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格674円787円569円565円1,033円787円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました