ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ADCLEAN 制電アンダーマット 600×1200mm用

ADCLEAN 制電アンダーマット 600×1200mm用 G3294
  • ADCLEAN 制電アンダーマット 600×1200mm用
通常単価(税別)
21,560円
税込単価
23,716円
通常出荷日:6日目

【特長】・制電タイプのアンダーマットです。【用途】・粘着マットの位置ズレ防止に。【商品仕様】・裏面固定...

詳細を確認
  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番:

G3294
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G3294の仕様・寸法情報

質量(g)
13100.0
トラスココード
849-9856
材質1
本体:イソプレンゴム
材質2
外枠:PVC

型番リスト

表示件数
型番
G3294
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,560円
( 23,716円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制電タイプのアンダーマットです。
【用途】
・粘着マットの位置ズレ防止に。
【商品仕様】
・裏面固定用両面テープ付
・600mm×1200mm用
・トラスココード:849-9856
・質量:13.1kg
【材質/仕上】
・本体:イソプレンゴム
・外枠:PVC

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN 制電アンダーマット 600×1200mm用の型番G3294のページです。 型番G3294に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN 制電アンダーマット 600×1200mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 制電アンダーマット 600×1200mm用
ADCLEAN 制電アンダーマット 600×900mm用
制電クッションマット
ジョイント制電マット2
立ち作業用制電マット FE302
静電気関連 制電マット 499用交換部品・オプション
メーカーガードナーガードナーテラモトテラモト白光白光
通常価格21,560円18,881円71,137円 -2,649円21,818円 -1,312円 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
質量(g)13100.07900.0----
トラスココード849-9856849-9855----
材質1本体:イソプレンゴム本体:イソプレンゴム----
材質2外枠:PVC外枠:PVC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました