ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 ウエットワイパー用バケツ φ180×200mm (4個入)

通常単価(税別)
2,458円
税込単価
2,704円
通常出荷日:3日目

【特長】・ウエットワイパー用のバケツです。【用途】・ウエットワイパー用バケツ【商品仕様】・高さ(mm)...

詳細を確認

    型番:

    FWS6
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FWS6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FWS6
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,458円
    ( 2,704円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウエットワイパー用のバケツです。
    【用途】
    ・ウエットワイパー用バケツ
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):200
    ・直径(φ):180
    ・JANコード:4560170000874
    ・トラスココード:809-6136
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 ウエットワイパー用バケツ φ180×200mm (4個入)の型番FWS6のページです。 型番FWS6に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 ウエットワイパー用バケツ φ180×200mm (4個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 ウエットワイパー用バケツ φ180×200mm (4個入)
    橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)
    橋本 ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm(12個入)
    180x300mm ウエットタオル(詰替用/300枚)
    NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
    NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ)
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロスエスコ旭化成旭化成
    通常価格2,458円1,699円21,468円6,486円9,727円10,556円
    通常出荷日3日目3日目11日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました