17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m (1本入)

通常単価(税別)
64,630円
税込単価
71,093円
通常出荷日:11日目

【特長】・様々な機械のプレフィルターとして。・ろ過フィルターとして【用途】・様々な機械のプレフィルター...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    FR100100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FR100100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FR100100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,630円
    ( 71,093円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な機械のプレフィルターとして。
    ・ろ過フィルターとして
    【用途】
    ・様々な機械のプレフィルターとして。
    ・ろ過フィルターとして
    【商品仕様】
    ・長さ(m):100
    ・厚さ(mm):3
    ・幅(mm):1000
    ・幅(mm):1000
    ・JANコード:4560170003127
    ・トラスココード:809-6035
    ・質量:13.3kg
    【材質/仕上】
    ・再生ポリエステル

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m (1本入)の型番FR100100のページです。 型番FR100100に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m (1本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m (1本入)
    KANAI 排気フィルター 1.6MX20M
    エアクリーンフィルター(一般再生用)
    橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)
    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)
    エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 使用圧力範囲0.1~1.4MPa
    メーカー橋本クロス金井重要工業橋本クロス橋本クロスエスコアネスト岩田
    通常価格64,630円51,769円53,620円 -13,603円 -46,228円32,316円 -
    通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました