橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)【4800個入り】
- 通常単価(税別)
- 20,150円
- 税込単価
- 22,165円
通常出荷日:1日目
【特長】・吸水スピードの速いパルプ素材を使用しています。・異物混入対策に有効な色付きのワイパーです。・...
詳細を確認- 商品タイプ
- 紙ウエス
- 布材質
- その他
- 形状
- シート
- タイプ
- ドライ
- 色
ブルー
- JANコード
4560170006562
- トラスココード
792-0130
- ケース入数
200×24袋
- シートサイズ(mm)
200×210
- 質量(g)
9800.0
- 材質1
パルプ、ポリプロピレン
ご注意
脱色の原因となりますので、塩素系の液剤では使用しないで下さい。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
FP200Bの仕様・寸法情報
トラスココード
792-0130
ケース入数
200×24袋
シートサイズ(mm)
200×210
質量(g)
9800.0
橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)の型番FP200Bのページです。
型番FP200Bに関する仕様情報を記載しております。
橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 橋本クロス | 橋本クロス | トラスコ中山 | 橋本クロス | 橋本クロス | 橋本クロス |
| 20,150円 | 10,890円 | 591円 | 10,890円 | 10,890円 | 10,890円 |
| 1日目 | 4日目 | 1日目 | 4日目 | 11日目 | 11日目 |
| 紙ウエス | - | 布ウエス | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| シート | - | シート | - | - | - |
| ドライ | - | ウェット | - | - | - |
| ブルー | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。