ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ロビーチェア 背無2人掛 FLC-2

ロビーチェア 背無2人掛 FLC-2 FLC-2
  • ロビーチェア 背無2人掛 FLC-2
通常単価(税別)
49,314
税込単価
54,245
通常出荷日:14日目

【特長】・背無しの2人掛のロビーチェア です。・座は成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装。【用途】休憩...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FLC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLC-2の仕様・寸法情報

JANコード
4942646041978
質量(g)
17200.0
トラスココード
147-2392
材質1
座:成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装
脚部
50X30mmスチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ・アジャスター付
座奥行(mm)
500
座幅(mm)
500
材質2
桁部:スチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FLC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,314
( 54,245 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】・背無しの2人掛のロビーチェア です。・座は成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装。【用途】休憩所・病院などの待合に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背無2人掛 FLC-2の型番FLC-2のページです。 型番FLC-2に関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア 背無2人掛 FLC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 背無2人掛 FLC-2
ロビーチェア 背無3人掛 FLC-3
ロビーチェア 背無W1800
ロビーチェア 背付W1800
ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格49,31459,88241,04770,14831,78637,384
通常出荷日14日目14日目18日目14日目15日目15日目
JANコード49426460419784942646041961----
質量(g)17200.022600.021400.026000.014800.015800.0
トラスココード147-2392147-2396----
材質1座:成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装座:成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装座部:合板・ウレタンフォーム背座部:合板・ウレタンフォーム背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン
脚部50X30mmスチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ・アジャスター付50X30mmスチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ・アジャスター付31角スチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付31角スチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました