ツール用品技術窓口

クイックモンキーレンチ

通常単価(税別)
3,054円
税込単価
3,359円
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップの先に早回しレンチが付いています。・軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    32
  • 全長 (mm)
    203
  • 質量 (g)
    245
  • JANコード
    4952520852248
  • トラスココード
    818-4588
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:パーカー処理

型番:

FGP-32-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用例

FGP-32-BGの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
32
全長(mm)
203
質量(g)
245
JANコード
4952520852248
トラスココード
818-4588
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:パーカー処理
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGP-32-BG
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,054円
( 3,359円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップの先に早回しレンチが付いています。
・軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
・でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
・ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
・目盛付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックモンキーレンチの型番FGP-32-BGのページです。 型番FGP-32-BGに関する仕様情報を記載しております。
クイックモンキーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックモンキーレンチ
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
ショートワイドモンキレンチ
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
70mm/285mm モーターレンチ
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
メーカーフジ矢エスコSK-11トップ工業エスコトラスコ中山
通常価格3,054円8,356円2,180円4,189円4,172円37,523円
通常出荷日1日目1日目3日目4日目2日目4日目
最大口開き(mm)326036247038
全長(mm)203315159218285200
質量(g)245860220235615180
JANコード4952520852248-----
トラスココード818-4588-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました