ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギア付パイレンモンキーレンチ(黒金)

  • 口開幅 (mm)
    0~38
  • 最大口開き (mm)
    38
  • 全長 (mm)
    220
  • 質量 (g)
    305.000
  • JANコード
    4952520852347
  • トラスココード
    645-8185
  • 材質1
    特殊鋼
  • 色
    黒・金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FGLP-38-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

FGLP-38-BGの仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~38
最大口開き(mm)
38
全長(mm)
220
質量(g)
305.000
JANコード
4952520852347
トラスココード
645-8185
材質1
特殊鋼
色
黒・金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGLP-38-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,235円
( 5,759円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです
・アゴ部分を組み替えることでストレート面はモンキーとして、ギザ面はパイレンとして使用することができます
・1本でモンキー、パイレン、ラチェット、メガネの機能を持たせており、腰回りの道工具の軽量化が実現されています
・グリップ部に17mmラチェットと10/13mmのメガネレンチ機能があります
・落下防止コードの取り付け位置を好みで選べるように2箇所に取付穴が設けられています
・鉄骨鳶がよく使うM24を締めるのに、開口36mmだと抜き差しする際に余白が無くやりにくいというユーザーの声を反映し、開口サイズを38mmに設定しています
・ギア付きパイレンモンキーは、一台で多機能を実現し、耐久性も備えた設計となっています
・安全性を重視した高所作業に最適で、道具の数を減らし腰回りを計量化することで、作業効率の向上にも寄与します
【用途】
・電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギア付パイレンモンキーレンチ(黒金)の型番FGLP-38-BGのページです。 型番FGLP-38-BGに関する仕様情報を記載しております。
ギア付パイレンモンキーレンチ(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギア付パイレンモンキーレンチ(黒金)
クイックモンキーレンチ
ライトショートモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)
ライトショートモンキーレンチ(黒金・グリップ付)
ライトモンキーレンチ(ギザ無し・黒金)
ライトモンキーグリップ付
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格5,235円3,054円3,576円 -2,256円 -3,449円 -2,750円
通常出荷日11日目1日目5日目1日目5日目1日目
口開幅(mm)0~38-----
最大口開き(mm)3832---43
全長(mm)220203---256
質量(g)305.000245---277
JANコード49525208523474952520852248---4952520852101

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました