17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンスガード
  • フェンスガード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フェンスガード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FG-202

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フェンスや塀の乗り越え防止バリアです。
・ユニット単位で設置可能です。
・錆にくいSUS仕様です。
【用途】
・ブロック塀やフェンスからの乗り越え侵入抑止に。
【材質】
・ステンレス製
【セット内容】
・10ユニット、ネジ、プラグ

ご注意

  • 別売:接着剤(サイレックス)

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
560.000
トラスココード
854-7633
材質1
ステンレス製
奥行(mm)
45
高さ(mm)
25
長さ(m)
2(10ユニット)
幅(mm)
210
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト