ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia カッティングマット 発泡美人 A2

sedia カッティングマット 発泡美人 A2 FB-4618-00
通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:6日目

【特長】・カットに便利な1cm単位方眼罫入です。・A列、名刺サイズのカット表示付です。・耐久性に優れ、...

詳細を確認

型番:

FB-4618-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FB-4618-00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FB-4618-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カットに便利な1cm単位方眼罫入です。
・A列、名刺サイズのカット表示付です。
・耐久性に優れ、のり・接着剤が付着しにくい素材です。
・表面は綺麗なカットラインを実現する特殊加工です。
・表面はライトブルー、裏面はホワイトグレーです。
【用途】
・軽くて丈夫、両面仕様なので長く使えるカッティングマット。
【商品仕様】
・規格・サイズ:A2・縦450×横600×厚み3mm
・JANコード:4974214157293
・トラスココード:853-4031
・質量:740g
【材質/仕上】
・表紙:再生発泡PP3mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia カッティングマット 発泡美人 A2の型番FB-4618-00のページです。 型番FB-4618-00に関する仕様情報を記載しております。
sedia カッティングマット 発泡美人 A2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia カッティングマット 発泡美人 A2
sedia カッティングマット 発泡美人 A3
カッティングマット 発泡美人
sedia 回覧板 発泡美人 A4 ブラック
sedia 回覧板 発泡美人 A4 ネイビーブルー
折りたたみカッティングマットA2・1/4ダ-クブル-
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイナカバヤシ
通常価格2,626円1,537円1,004円 -1,329円1,329円1,300円
通常出荷日6日目6日目5日目〜6日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました