ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia 回覧板 発泡美人 A4 ブラック

sedia 回覧板 発泡美人 A4 ブラック FB-2088-60
通常単価(税別)
1,329
税込単価
1,462
通常出荷日:6日目

【用途】・町内会の回覧板やオフィス内での回覧に。【商品仕様】・サイズ:縦330×横240×背幅12mm...

詳細を確認

型番:

FB-2088-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-2088-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FB-2088-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・町内会の回覧板やオフィス内での回覧に。
【商品仕様】
・サイズ:縦330×横240×背幅12mm
・規格:A4
・カラー:ブラック
・2.5mm厚
・最大収容枚数:50枚(クリップ)
・回覧シート付
・JANコード:4974214157125
・トラスココード:853-4025
・質量:340g
【材質/仕上】
・表紙:再生発泡PP
・とじ具:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia 回覧板 発泡美人 A4 ブラックの型番FB-2088-60のページです。 型番FB-2088-60に関する仕様情報を記載しております。
sedia 回覧板 発泡美人 A4 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia 回覧板 発泡美人 A4 ブラック
sedia 回覧板 発泡美人 A4 ネイビーブルー
sedia カッティングマット 発泡美人 A3
sedia カッティングマット 発泡美人 A2
カッティングマット 発泡美人
A-PET下敷 A4
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイクラウン
通常価格1,3291,3291,5372,6261,004 -553
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました