ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m

ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m F500I
通常単価(税別)
7,066円
税込単価
7,773円
通常出荷日:6日目

【特長】・クッション性が良く凹凸によくなじみます。【用途】・プリント基板や製品の除塵用。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

F500I
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F500Iの仕様・寸法情報

質量(g)
38800.0
トラスココード
868-3088
材質1
ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F500I
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,066円
( 7,773円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性が良く凹凸によくなじみます。
【用途】
・プリント基板や製品の除塵用。
【商品仕様】
・ミシン目入り
・トラスココード:868-3088
・質量:38.8kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10mの型番F500Iのページです。 型番F500Iに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)80mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)160mm×20m
ADCLEAN 粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)160mm×20m
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格7,066円7,066円1,607円1,315円4,400円3,352円
通常出荷日6日目6日目5日目6日目14日目6日目
質量(g)38800.033800.03000.0006000.00011500.0001750.000
トラスココード868-3088868-3087168-4849166-2726168-4846166-2730
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポロリエステル不織布ポリプロピレン・アクリル系粘着剤ポロリエステル不織布ポリプロピレン・アクリル系粘着剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました