17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#12)グレー F-205-12-GY

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#12)グレー

通常単価(税別)
27,259
税込単価
29,985
通常出荷日:5日目

【特長】・吸水性・除じん性に優れ、なめらかなループタフトで高級感を演出します。【用途】・吸水用マット。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • グレー
  • JANコード
    4903180630059
  • トラスココード
    736-9468
  • 質量(g)
    4400
  • 材質1
    パイル:ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)
  • 材質2
    バッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 長さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    900

型番:

F-205-12-GY
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-205-12-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
グレー
JANコード
4903180630059
トラスココード
736-9468
質量(g)
4400
材質1
パイル:ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)
材質2
バッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
F-205-12-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,259
( 29,985 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性・除じん性に優れ、なめらかなループタフトで高級感を演出します。
【用途】
・吸水用マット。
【商品仕様】
・吸水マットダブルウェーブ(#12)グレー
・サイズ:900mm×1200mm
・JANコード:4903180630059
・トラスココード:736-9468
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・パイル:ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)
・バッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#12)グレーの型番F-205-12-GYのページです。 型番F-205-12-GYに関する仕様情報を記載しております。
コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#12)グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#12)グレー
コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#18)グレー
吸水マット ダブルウェーブ
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #12 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格27,25940,78036,497 -15,2739,34817,157
通常出荷日5日目4日目1日目〜5日目5日目5日目
商品タイプ吸油・吸水マット玄関マット-吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプ
グレー--グレー
JANコード49031806300594903180630097-490318047163849031804716834903180509027
トラスココード736-9468812-1866-736-9107736-9182736-6353

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト