ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガストーチ“エスパー3”

通常単価(税別)
7,137円
税込単価
7,851円
通常出荷日:4日目

【特長】・2000℃のスクリュー炎です。【用途】・管材のハンダ、ロー付・塩ビ管あぶりに。

型番:

ESP-3
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESP-3の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
2000
炎形状
スクリュー炎
トラスココード
851-3061
JANコード
4990006321765
質量(g)
236.000
寸法(mm)
H223×W55×D22.4

型番リスト

表示件数
型番
ESP-3
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,137円
( 7,851円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2000℃のスクリュー炎です。
【用途】
・管材のハンダ、ロー付・塩ビ管あぶりに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチ“エスパー3”の型番ESP-3のページです。 型番ESP-3に関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ“エスパー3”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ“エスパー3”
フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
GT5000・8000用ハンダゴテ
エスパー1(ねじ込み式)
ハイパーリング
メーカースタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックス
通常価格7,137円6,474円854円2,994円5,235円7,850円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
炎温度(℃)2000800~2100--17002100
炎形状スクリュー炎-----
トラスココード851-3061783-8697527-5686851-3070118-4733118-4768
JANコード4990006321765454886758121949025589519564903130230025--
質量(g)236.000280.000190.000142.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました