17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿ブルドック手袋 EG-210

純綿ブルドック手袋【12個入り】

通常単価(税別)
2,782円
税込単価
3,060円
通常出荷日:4日目

【特長】・熱いものを持っても糸がとけない、熱・摩擦に強い厚手純綿7ゲージ6本編軍手。【用途】・一般軽作...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • 色
    キナリ
  • JANコード
    4536154021005
  • トラスココード
    854-8275
  • ゲージ数
    7
  • リストカラー
    黒
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    7
  • 質量(g)
    930.000
  • 材質1
    綿100%

型番:

EG-210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

純綿ブルドック手袋 製品特長・仕様

EG-210の仕様・寸法情報

サイズ
L
色
キナリ
JANコード
4536154021005
トラスココード
854-8275
ゲージ数
7
リストカラー
黒
厚さ(mm)
2.5
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
7
質量(g)
930.000
材質1
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-210
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,782円
( 3,060円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱いものを持っても糸がとけない、熱・摩擦に強い厚手純綿7ゲージ6本編軍手。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・綿100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純綿ブルドック手袋の型番EG-210のページです。 型番EG-210に関する仕様情報を記載しております。
純綿ブルドック手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿ブルドック手袋
厚手純綿手袋
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組
福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組
黄ナイロン手袋
下履き手袋きなり
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格2,782円2,604円2,632円2,764円1,715円1,132円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
サイズLLLMLL
色キナリキナリ白ホワイト黄キナリ
JANコード453615402100545361540240064536154010009453615401010845361540270904965277011189
トラスココード854-8275854-8276854-8271854-8272854-8277854-8245
ゲージ数7710107-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました